Signify TubePoint gen2, Tunnel light, 53 W, 7470 lm, 4000 K, CRI70, DALI, Distribución media y simétrica 11, Interact Ready, Clase de seguridad I, IP66, SRG6-6
BGP235 LED90-4S/740 DSM11 D9 MIO-CIO MBQ
Descripción del producto
Tunnel light, Aluminio moldeado a presión, Gris oscuro, Soporte de montaje, desenganche fácil, mediano, Fuente de alimentación con interfaz DALI, 7470 lm, 53 W, 136 lm/W, 4000 K, (0.3818, 0,3796) SDCM<3, CRI70, Distribución media y simétrica 11, IP66 | Protección contra el ingreso de polvo, a prueba de chorro de agua, IK09 | 10 J, Clase de seguridad I, Nivel de protección contra sobretensión hasta 6 kV en modo diferencial y 6 kV en modo normal
Especificaciones
- Código de la línea de lámparas
- LED90 [LED module 9000 lm]
- Fuente de luz reemplazable
- Sí
- Cantidad de unidades de equipos
- 1 unidad
- Controlador incluido
- Sí
- Tipo de motor de fuente de luz
- LED
- Etiqueta de Servicio
- Sí
- Lighting Technology
- LED
- Nivel
- Especificación
- Período de garantía
- 5 años