Los municipios valoran más que nunca el ahorro de energía, ya que los aumentos de los precios de la energía ejercen una presión cada vez mayor sobre los presupuestos. La iluminación de túneles consume una cantidad considerable de energía, por lo que las actualizaciones a gran escala de luces LED para túneles energéticamente eficientes son esenciales para los esfuerzos de ahorro de costos de las ciudades. FlowPad se ha actualizado para minimizar los costos y al mismo tiempo maximizar la eficacia, la seguridad y la funcionalidad. Y la mejor parte: FlowPad ofrece una gran ventana de luz con fotometría profesional, por lo que garantiza una iluminación segura y cómoda en los túneles. Estas luces de túnel no sólo tienen un buen aspecto, sino que también ofrecen un rendimiento excelente. La tecnología del futuro se combina con una alta eficacia, un diseño innovador y una conectividad inteligente en una luz que hace que los túneles luzcan más brillantes y mejores.
Alta eficacia para el ahorro energético y la sostenibilidad
Componentes de calidad combinados con un diseño duradero
Seis tipos de carcasas que cubren hasta 80,000 lm
Típico 160 lm/W, alta eficacia lumínica para ahorrar energía