Signify OptiSpace

Creación de panoramas urbanos atractivos

Productos

Información de la familia de productos

Descripción

OptiSpace es una solución de bolardo creativa que le permite construir un espacio dentro de la ciudad más atractivo y centrado en los ciudadanos evitando la verticalización del paisaje urbano. OptiSpace ofrece todo esto y más, así como un costo total de propiedad atractivo para su inversión. A través de las diferentes opciones de control, puede reducir el consumo de energía y reducir aún más el costo total de propiedad y, gracias a las excelentes y optimizadas opciones de distribución lumínica, puede maximizar el espacio entre los bolardos, reduciendo así el número de puntos de luz que es necesario instalar al mínimo. Para admitir diferentes esquemas de diseño, OptiSpace también está disponible en diferentes colores: Ultra Dark Grey es el color estándar y otros colores están disponibles bajo pedido.

Ventajas

  • Un diseño discreto que se fusiona con los espacios internos de la ciudad

  • Costo total de propiedad atractivo

Características

  • Permite un espaciado amplio, de hasta 20 metros

  • Salida de luz de hasta 4300 lm

Aplicaciones

  • Parques y plazas
  • Carriles para bicicletas y senderos para peatones
  • Playas de estacionamiento y fachadas de edificios

Descargas

Folletos

Folleto de la familia
Localized commercial leaflet OptiSpace es_CL pdf 98.6 kB
Instrucciones de instalación
Mounting instruction of OptiSpace pdf 791.0 kB
Documento de diseño ecológico
EcoDesign pdf 753.2 kB

Imágenes

Family-Photographs-OptiSpace
Diversos activos - Visuals

Otro

Declaración de productos medioambientales
EPD-OPTISPACE-BOLLARD-BCB500-Ref-912300024101 pdf 1.0 MB