Signify OptiSpace, Bollard, 14.7 W, H1004 mm, 1420 lm, 3000 K, CRI80, Asimétrica, Clase de seguridad II, IP66, MSP

BCB500 LED16-4S/830 PSU II A DGR MSP CLO

Descripción del producto

Bollard, H1004 mm, Aluminio moldeado a presión, Negro, Revestimiento con protección de sal marina, Placa de base, Unidad de fuente de alimentación (encendido/apagado), Flujo luminoso constante, 1420 lm, 14.7 W, 97 lm/W, 3000 K, (0,3818; 0,3796) SDCM<3, CRI80, Asimétrica, IP66 | Protección contra el ingreso de polvo, a prueba de chorro de agua, IK10 | 20 J resistente a vandalismo, Clase de seguridad II, Nivel de protección contra sobretensión hasta 6 kV en modo diferencial y 6 kV en modo normal, Cable de 1,5 m sin enchufe

Código de pedido: 912300060279
Código de pedido completo: 872016904186800

Especificaciones

Código de la línea de lámparas
LED16 [LED module 1600 lm]
Fuente de luz reemplazable
Sí
Cantidad de unidades de equipos
1 unidad
Controlador incluido
Sí
Clasificación de sostenibilidad
Unclassified
Tipo de motor de fuente de luz
LED
Etiqueta de Servicio
Sí
Lighting Technology
LED
Nivel
Especificación
Período de garantía
5 años

Descargas

Folletos

Folleto de producto
Localized commercial leaflet 912300060279 es_CL pdf 108.0 kB

Folletos

Instrucciones de instalación
Mounting instruction of OptiSpace pdf 791.0 kB

Imágenes

Product-Photographs-912300060279_EU
Diversos activos - Visuals
Product-Diagrams-912300060279_EU
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

Archivo Revit
63_PHILIPS_OptiSpace-BCP500-3D.rfa zip 1.1 MB