Philips Velas y gotas MASTER Plastic LED

Su vela y gota ideal con el mejor rendimiento

Productos

MAS LEDcandle DT 6-40W E14 B38 CL_AP
MAS LEDcandle DT 6-40W E14 B38 CL_AP
929001140408

Información de la familia de productos

Descripción

Las velas y bolas MASTER LED proporcionan efectos de luz brillante como las luces incandescentes y son ideales para iluminación general y decorativa en la industria de la hotelería, así como en ambientes del hogar. Si se montan sobre arañas, apliques para pared o luminarias modernas, las velas y gotas de vidrio transparente o esmerilado se pueden apreciar en su totalidad. Se ajustan a todas las luminarias existentes con conectores E14, B15, B22 o E27 y mejoran la aspecto estético de la araña o luminaria, tanto encendidas como apagadas, gracias al diseño de lente atractivo y único. Proyectan una luz cálida brillante y agradable que proporciona grandes ahorros de energía y minimiza el costo de mantenimiento.

Ventajas

  • Reemplazo (renovación) sencillo e ideal para aplicaciones de iluminación general

  • Diseño único y efecto de luz que imita la calidad de la luz de las lámparas incandescentes

Características

  • La función de regulación de intensidad gradual de la luz permite generar niveles de luz para lograr tonos cálidos en las lámparas tradicionales

  • El rango de regulación de intensidad es compatible con una amplia variedad de reguladores de intensidad

Aplicaciones

  • Hoteles, restaurantes, bares, cafés
  • Salas de espera, pasillos, huecos de escalera, áreas de recepción

Descargas

Folletos

Folleto de la familia
Localized commercial leaflet Velas y gotas MASTER Plastic LED es_CL pdf 307.7 kB

Imágenes

Family-Photographs-Velas y gotas MASTER Plastic LED
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

Family-IES-Velas y gotas MASTER Plastic LED
Diversos activos - Software Plugins