Philips Entry, LEDtube, T8, Red eléctrica, 1200 mm, 220-240 V, 16 W, 36W TL-D, 6500 K, 1600 lm, 15000 hora(s)

Ledtube DE 1200mm 16W 765 T8 G13

Descripción del producto

Entry, LEDtube, T8, Red eléctrica, 1200 mm, 220-240 V, 16 W, LED alternative to 36W TL-D, 6500 K, 1600 lm, 15000 hora(s), 100 lm/W, G13, Cristal

Código de pedido: 929002351912
Código de pedido completo: 872110303785500

Especificaciones

Tapa-base
G13
Vida útil nominal
15.000 hora(s)
Ciclo del interruptor
50.000
Lighting Technology
LEDtube
Período de garantía
1 años

Descargas

Folletos

Folleto de producto
Localized commercial leaflet 929002351912 es_CL pdf 622.1 kB

Imágenes

Product-Photographs-929002351912_EU
Diversos activos - Visuals
Product-Diagrams-929002351912_EU
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

IES
IES File - Ledtube DE 1200mm 16W 765 T8 G13 IES 18.0 kB

Otro

Declaración de productos medioambientales
EPD-Philips-Ecofit-Ledtubes-T8-COMF-6979505-Ref-929002351912 pdf 654.8 kB