Philips MASTER Value, LEDtube, T8, Emergencia/red eléctrica, 600 mm, 220-240 V, 8 W, 18W TL-D, 3000 K, 1000 lm, CRI 80, 60000 hora(s)

MAS LEDtube VLE 600mm HO 8W 830 T8

Descripción del producto

MASTER Value, LEDtube, T8, Emergencia/red eléctrica, 600 mm, 220-240 V, 8 W, LED alternative to 18W TL-D, 3000 K, 1000 lm, CRI 80, 60000 hora(s), 125 lm/W, EEL E, G13, Cristal, 0 %, 600 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Código de pedido: 929002021102
Código de pedido completo: 871869964679000

Especificaciones

Tapa-base
G13
Vida útil nominal
60.000 hora(s)
Ciclo del interruptor
200.000
Lighting Technology
LEDtube
Referencia de medición de flujo
Sphere
Período de garantía
5 años

Descargas

Folletos

Folleto de producto
Localized commercial leaflet 929002021102 es_CL pdf 632.1 kB

Folletos

Instrucciones de instalación
online QIG for 324166174411 MAS Corepro LEDtube pdf 491.8 kB

Imágenes

Product-Photographs-929002021102_EU
Diversos activos - Visuals
Product-Diagrams-929002021102_EU
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

IES
IES File - MAS LEDtube VLE 600mm HO 8W 830 T8 IES 3.4 kB

Otro

Declaración de productos medioambientales
EPD-Philips-MASTER-Value-LEDtube-EM-Mains-T8-COMF-7389584-Ref-929002021202-EPD pdf 681.6 kB