Chile - Español

Philips Tubo LED MASTER T8 Ultraeficiente con Plástico Reciclado

Para sustentabilidad y rendimiento superior

Productos

Información de la familia de productos

Descripción

Con el aumento de los precios de la energía y el apoyo del Pacto Verde de la UE a las renovaciones energéticamente eficientes, muchas empresas están buscando hacer su iluminación más sostenible. El nuevo Philips MASTER LEDtube UltraEfficient T8 es un verdadero avance en el camino hacia una iluminación más sostenible. Reemplaza su tubo fluorescente actual o tubo LED directamente y ofrece de inmediato una gran reducción de costos de energía, ¡así como una vida útil mucho más larga!

Ventajas

  • Rendimiento absoluto en ahorro de electricidad: hasta un 44 % en comparación con el tubo LED estándar

  • Rendimiento fiable hasta de 100,000 horas

Características

  • La ultra eficiencia logra una increíble calificación de eficiencia energética de clase A

  • Fabricado con un promedio del 40% de plástico reciclado después del consumo

Aplicaciones

  • Industria y almacén
  • Oficinas, centros educativos y comercios

Descargas

Folletos

Folleto de la familia
Localized commercial leaflet Tubo LED MASTER T8 Ultraeficiente con Plástico Reciclado es_CL pdf 192.1 kB

Imágenes

Family-Photographs-Tubo LED MASTER T8 Ultraeficiente con Plástico Reciclado
Diversos activos - Visuals
Vídeo
MASTER LEDtube T8 Ultra Efficient 2 mp4 17.6 MB
Vídeo
MASTER LEDtube T8 UltraEfficient mp4 212.5 MB
Vídeo
MASTER LEDtube T8 Ultra Efficient 1 mp4 13.4 MB

Complementos de software

Family-IES-Tubo LED MASTER T8 Ultraeficiente con Plástico Reciclado
Diversos activos - Software Plugins