Chile - Español

Philips MASTER, LEDtube, T8, Emergencia/red eléctrica, 1200 mm, 11.9 W, 36W TL-D, 4000 K, 2500 lm, CRI 80, 100000 hora(s)

MAS LEDtube 1200mm UE 11.9W 840 T8 EELA

Descripción del producto

MASTER, LEDtube, T8, Emergencia/red eléctrica, 1200 mm, 11.9 W, LED alternative to 36W TL-D, 4000 K, 2500 lm, CRI 80, 100000 hora(s), 210 lm/W, EEL A, G13 Rotatable end-cap, Plástico, 40 %, 1200 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.1, PstLM 0.1

Código de pedido: 929003482202
Código de pedido completo: 871951443166900

Especificaciones

Tapa-base
G13 Rotatable end-cap
Vida útil nominal
100.000 hora(s)
Ciclo del interruptor
200.000
Lighting Technology
LEDtube
Referencia de medición de flujo
Sphere
Período de garantía
10 years

Descargas

Folletos

Dismantle Instructions
Dismantle Instructions pdf 2.3 MB
Folleto de producto
Localized commercial leaflet 929003482202 es_CL pdf 653.2 kB

Folletos

Instrucciones de instalación
online QIG for 324166166411 MAS LEDtube pdf 950.8 kB

Imágenes

Product-Photographs-929003482202_EU
Diversos activos - Visuals
Product-Diagrams-929003482202_EU
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

IES
IES File - MAS LEDtube 1200mm UE 11.9W 840 T8 EELA IES 45.2 kB
LDT
LDT File - MAS LEDtube 1200mm UE 11.9W 840 T8 EELA ldt 34.1 kB

Otro

Declaración de productos medioambientales
EPD-Philips-MASTER-LEDtube-T8-UltraEfficient-COMF-9223984-Ref-929003482202 pdf 772.9 kB