Philips AC170Z I-type connector WP PRO

Descripción del producto

Philips AC170Z I-type connector WP PRO

Código de pedido: 911401595346
Código de pedido completo: 692382864028699

Especificaciones

Longitud total
42,2 mm
Ancho total
15 mm
Altura total
9,2 mm
Dimensiones (alto x ancho x profundidad)
9 x 15 x 42 mm
Peso neto (pieza)
3,500 g

Descargas

Folletos

Folleto de producto
Localized commercial leaflet 911401595346 es_CL pdf 150.8 kB

Folletos

Instrucciones de instalación
Flex-Cove-G6-accessory-MI pdf 1.1 MB

Imágenes

Product-Photographs-911401595346_EU
Diversos activos - Visuals