Philips HF-S 158 TL-D II 220-240V 50/60Hz
Descripción del producto
Philips HF-S 158 TL-D II 220-240V 50/60Hz
Especificaciones
- Voltaje de entrada
- 220 a 240 V
- Frecuencia de línea
- 50 to 60 Hz
- Frecuencia de entrada
- 50 a 60 Hz
- Corriente de fuga a tierra (máx.)
- 0,5 mA
- Ancho de corriente de irrupción
- 0,35 ms
- Pico de corriente de irrupción (máx.)
- 18 A
- Cantidad de productos en MCB (16 A Tipo B) (nominal)
- 28