Philips HF-Performer III para lámparas TL-D

Solución de eficiencia energética insuperable y larga duración

Productos

Información de la familia de productos

Descripción

Los balastos HF-Performer III TL-D ofrecen la máxima versatilidad y cumplen con todas las especificaciones de categoría comercial necesarias. Además, proporcionan los beneficios adicionales de la tecnología de reducción de estrías de la lámpara, lo que hace que estos balastos sean compatibles con lámparas de bajo consumo. Como tales, estos balastos forman parte de un sistema general de iluminación de alta eficacia que puede ayudarte a ti o a tus clientes a cumplir con cualquier código de energía internacional o local necesario. Los balastos HF-Performer III TL-D III son la opción ideal para una amplia gama de aplicaciones de construcciones nuevas o renovaciones dentro del sector comercial, que incluye montaje sobre superficies generales o iluminación de oficina, estacionamientos, depósitos, zonas impermeables y otras aplicaciones. EL balasto está diseñado principalmente para aplicaciones de interior. Para aplicaciones de exterior, la luminaria debe ser como mínimo Clase I y debe contar con suficiente protección contra el agua y el polvo. La instalación también debe tener protección ante sobretensiones o cualquier otra protección eléctrica que se considere necesaria en tales aplicaciones e instalaciones típicas.

Ventajas

  • Eficiencia energética excepcional con tecnología de reducción de estrías en sistemas de iluminación a temperaturas más bajas

  • Máxima fiabilidad en el funcionamiento del sistema

Características

  • Mayor Índice de Eficiencia Energética CELMA A2 BAT

  • Cumple con las marcas de conformidad CE, ENEC, EL, VDE-EMC, CCC

Aplicaciones

  • Apto para funcionamiento con CC e instalaciones de iluminación de emergencia; cumplimiento total de los requerimientos para iluminación de emergencia conforme a EN 61347-2-3 -anexo J
  • Para aplicaciones de uso frecuente del interruptor, por ejemplo, cuando se utilizan dispositivos de control de detección de movimiento
  • Para luminarias de protección clase I y de protección clase II que se utilizan en edificios de oficinas, hospitales, supermercados, tiendas departamentales, instalaciones industriales y escuelas

Descargas

Folletos

Folleto de la familia
Localized commercial leaflet HF-Performer III para lámparas TL-D es_CL pdf 577.8 kB

Imágenes

Family-Photographs-HF-Performer III para lámparas TL-D
Diversos activos - Visuals