Philips HF-P 118/136 TL-D III 220-240V 50/60 Hz

Descripción del producto

Philips HF-P 118/136 TL-D III 220-240V 50/60 Hz

Código de pedido: 913713031566
Código de pedido completo: 872790091164000

Especificaciones

Voltaje de entrada
220 a 240 V
Frecuencia de línea
50 to 60 Hz
Frecuencia de entrada
50 a 60 Hz
Ancho de corriente de irrupción
0,25 ms
Pico de corriente de irrupción (máx.)
18 A
Cantidad de productos en MCB (16 A Tipo B) (nominal)
28

Descargas

Folletos

Folleto de producto
Localized commercial leaflet 913713031566 es_CL pdf 434.1 kB

Folletos

Declaración de conformidad
Declaration of conformity - HF-P 118/136 TL-D III 220-240V 50/60 Hz pdf 262.7 kB
Hoja de datos adicional
HF-P 118/136 TL-D III 220-240V 50/60 Hz pdf 18.4 kB
Hoja de datos adicional
GSAD_PPPLTL-3_0001-Additional datasheet PDF 355.6 kB

Imágenes

Product-Photographs-913713031566_EU
Diversos activos - Visuals
Product-Diagrams-913713031566_EU
Diversos activos - Visuals