Philips EB-Certalume para lámparas TL5

Una solución con un consumo eficaz de energía

Productos

Información de la familia de productos

Descripción

Balasto electrónico de alta frecuencia, fiable y asequible para lámparas fluorescentes TL5; la alternativa ideal para los sistemas fluorescentes electromagnéticos . EB-C permite ahorrar costos, es fiable y tiene una eficiencia energética clase A2. Su diseño sólido cumple con todas las normas internacionales necesarias de seguridad y EMC.

Ventajas

  • Solución de bajo consumo (CELMA A2)

  • Vida útil prolongada de 45 000 horas a Ta=50 °C

Características

  • Eficiencia energética CELMA A2, alto índice de energía 0,97 con THD < 18%

  • Seguridad conforme a IEC 61347-2-3, y conforme a EMC EN 55015 2006 + A1 2007

Aplicaciones

  • Diseñada para aplicaciones donde las lámparas están encendidas durante un largo período de tiempo y el ciclo de interrupción (encendido/apagado) es poco frecuente. Entre las típicas áreas de aplicación, se encuentra lo siguiente:
  • Aplicaciones profesionales de interior (por ejemplo, oficinas y hoteles)
  • Tiendas departamentales, comercios, supermercados y áreas públicas
  • Cajas de iluminación de interior
  • Hogares

Descargas

Folletos

Folleto de la familia
Localized commercial leaflet EB-Certalume para lámparas TL5 es_CL pdf 297.0 kB

Imágenes

Family-Photographs-EB-Certalume para lámparas TL5
Diversos activos - Visuals