Philips EB-Ci 1-2 14-28W 220-240V 50/60 Hz

Descripción del producto

Philips EB-Ci 1-2 14-28W 220-240V 50/60 Hz

Código de pedido: 913713043280
Código de pedido completo: 694793913355000

Especificaciones

Voltaje de entrada
220-240 V
Frecuencia de entrada
50 o 60 Hz
Corriente de fuga a tierra (máx.)
0,5 mA
Ancho de corriente de irrupción
0,224 ms
Pico de corriente de irrupción (máx.)
17 A
Cantidad de productos en MCB (16 A Tipo B) (máx.)
30

Descargas

Folletos

Folleto de producto
Localized commercial leaflet 913713043280 es_CL pdf 177.8 kB

Folletos

Hoja de datos adicional
EB-Ci FAQs pdf 211.3 kB
Hoja de datos adicional
EB-C I TLD TL5 220-240V pdf 940.2 kB

Imágenes

Product-Photographs-913713043280_EU
Diversos activos - Visuals
Product-Diagrams-913713043280_EU
Diversos activos - Visuals