Información de la familia de productos
Descripción
Balasto electrónico de alta frecuencia, fiable y asequible para lámparas fluorescentes TL-D; la alternativa ideal para los sistemas fluorescentes electromagnéticos. EB-C permite ahorrar costos, es fiable y tiene una eficiencia energética clase A2. Su diseño sólido cumple con todas las normas internacionales necesarias de seguridad y EMC.
Ventajas
Solución de bajo consumo (CELMA A2)
Vida útil prolongada de 45 000 horas a Ta=50 °C
Características
Eficiencia energética CELMA A2, alto índice de energía 0,97 con THD < 18%
Seguridad conforme a IEC 61347-2-3, y conforme a EMC EN 55015 2006 + A1 2007