Philips EB-Ci 1-2 36W / 1-4 18W 220-240V 50/60Hz

Descripción del producto

Philips EB-Ci 1-2 36W / 1-4 18W 220-240V 50/60Hz

Código de pedido: 913713043180
Código de pedido completo: 694793913353600

Especificaciones

Voltaje de entrada
220-240 V
Frecuencia de entrada
50 o 60 Hz
Corriente de fuga a tierra (máx.)
0,5 mA
Ancho de corriente de irrupción
0,35 ms
Pico de corriente de irrupción (máx.)
19 A
Cantidad de productos en MCB (16 A Tipo B) (máx.)
28

Descargas

Folletos

Folleto de producto
Localized commercial leaflet 913713043180 es_CL pdf 185.6 kB

Folletos

Hoja de datos adicional
EB-Ci FAQs pdf 211.3 kB
Hoja de datos adicional
EB-C I TLD TL5 220-240V pdf 940.2 kB

Imágenes

Product-Photographs-913713043180_EU
Diversos activos - Visuals
Product-Diagrams-913713043180_EU
Diversos activos - Visuals