Philips LEDtube, T8, Red eléctrica, 1200 mm, 220-240 V, 25 W, 36W TL-D, 6500 K, 3000 lm, CRI 80, 15000 hora(s)

Ecofit LEDtube 1200mm HO+  25W 865 T8 SL

Nuevo

Descripción del producto

LEDtube, T8, Red eléctrica, 1200 mm, 220-240 V, 25 W, LED alternative to 36W TL-D, 6500 K, 3000 lm, CRI 80, 15000 hora(s), 120 lm/W, G13, Cristal, 0 %, 1200 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.5, IP20

Código de pedido: 929004263811
Código de pedido completo: 872110314319800

Especificaciones

Tapa-base
G13
Vida útil nominal
15.000 hora(s)
Ciclo del interruptor
50.000
Lighting Technology
LEDtube
Período de garantía
1 años

Descargas

Folletos

Folleto de producto
Localized commercial leaflet 929004263811 es_CL pdf 629.4 kB

Imágenes

Product-Photographs-929004263811_EU
Diversos activos - Visuals
Product-Diagrams-929004263811_EU
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

IES
IES File - Ecofit LEDtube 1200mm HO+  25W 865 T8 SL ies 21.1 kB

Otro

Declaración de productos medioambientales
EPD_HUB-EPD-Philips-Ecofit-LED-tubes-T8-COMF-6979505-Ref-929004263811 pdf 1007.4 kB