Philips Ecofit, LEDtube, T8, Red eléctrica, Un solo extremo, 600 mm, 220-240 V, 8 W, 18W TL-D, 6500 K, 800 lm, 15000 hora(s)

Ecofit E Mains 600mm 8W 765 T8

Descripción del producto

Ecofit, LEDtube, T8, Red eléctrica, Un solo extremo, 600 mm, 220-240 V, 8 W, LED alternative to 18W TL-D, 6500 K, 800 lm, 15000 hora(s), 100 lm/W, G13, Cristal

Código de pedido: 929003087411
Código de pedido completo: 871951436058700

Especificaciones

Tapa-base
G13
Vida útil nominal
15.000 hora(s)
Ciclo del interruptor
50.000
Lighting Technology
LEDtube

Descargas

Folletos

Folleto de producto
Localized commercial leaflet 929003087411 es_CL pdf 519.7 kB

Imágenes

Product-Photographs-929003087411_EU
Diversos activos - Visuals
Product-Diagrams-929003087411_EU
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

IES
IES File - Ecofit E Mains 600mm 8W 765 T8 IES 4.6 kB

Otro

Declaración de productos medioambientales
EPD-Philips-Ecofit-Ledtubes-T8-COMF-6979505-Ref-929003561611-EPD pdf 678.8 kB