Chile - Español

Philips Pacific LED Gen5

Luminario robusto y conectable con un rendimiento excepcional.

Productos

Información de la familia de productos

Descripción

Pacific LED gen5 es un innovador luminario LED estanco que es la mejor en su clase, elogiada por su óptimo rendimiento. Cumple con los exigentes requisitos de las industrias contemporáneas y duras. Es una luminaria muy robusta, compacta y confiable con una excelente calidad de luz. Con un alto grado de protección mecánica (IK08), contra el agua y el polvo (IP66), combinado con una comprobada resistencia química, el Pacific LED gen5 puede soportar perfectamente las duras condiciones de la industria automotriz, alimentaria y pesada. Pero también rinde bien en estacionamientos y almacenes. Las luminarias Pacific LED gen5 proporcionan una calidad de luz superior, sin artefactos y una luz homogénea, que se ofrece con múltiples ópticas y una amplia gama de flujos luminosos (hasta 15,000 lm). Esto garantiza una mayor flexibilidad en la planificación del esquema de iluminación optimizado. Además, están diseñadas con un enfoque circular, lo que significa que estos luminarios, que son totalmente reparables, pueden actualizarse para ampliar su ciclo de vida útil. Las luminarias se destacan por su rápida y sencilla instalación, que facilita el cableado y las diversas opciones de conexión y montaje. Pero también por su atractivo costo total de propiedad, su eficiencia energética y su facilidad de mantenimiento, con un mínimo de interrupción de las operaciones en aplicaciones exigentes. Para hacer que Pacific LED gen5 sea aún más completa, la integración del sistema con Interact Industry ofrece más oportunidades para optimizar la eficiencia, el ahorros energéticos, mejorar la gestión de la iluminación, la productividad y la seguridad. Preparándolo para el futuro en todos los aspectos. Descubra Pacific LED gen5. Rendimiento óptimo para entornos exigentes.

Ventajas

  • Larga duración que ofrece tranquilidad a su instalación de iluminación.

  • Adecuado para su aplicación industrial gracias a su amplia cobertura, que incluye la producción de alimentos, las industrias pesada y química, la industria automotriz, los estacionamientos y los almacenes.

Características

  • Alta eficiencia energética y larga duración: hasta 160 lm/W y una vida útil de hasta 100 000 horas L80.

  • Amplia cobertura de aplicaciones gracias a la gran emisión de lúmenes (hasta 15 000 lúmenes) y a la selección de ópticas, combinada con materiales de alta calidad resistentes a las sustancias químicas.

Aplicaciones

  • Procesamiento de alimentos
  • Estacionamientos
  • Fábricas
  • Centros de distribución/almacenamiento

Advertencia y seguridad

  • La radiación UV dañará el material con el tiempo, lo que dará como resultado la pérdida del sellado resistente al agua y el grado de protección IP66.

  • No instale el luminario en lugares donde estará expuesta a la luz solar directa.

Descargas

Folletos

Folleto de la familia
Localized commercial leaflet Pacific LED Gen5 es_CL pdf 963.4 kB
Documento de diseño ecológico
EcoDesign pdf 1.6 MB

Imágenes

Family-Photographs-Pacific LED Gen5
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

Family-IES-Pacific LED Gen5
Diversos activos - Software Plugins

Otro

Declaración de productos medioambientales
EPD-Philips-Pacific-LED-gen5-WT490C-L1200-Ref-910925868289 pdf 829.6 kB
Declaración de productos medioambientales
EPD-Philips-Pacific-LED-gen5-WT490C-L1800-Ref-910925867742 pdf 788.4 kB
Declaración de productos medioambientales
EPD-Philips-Pacific-LED-gen5-WT490C-L700-Ref-910925868287 pdf 668.9 kB
Declaración de productos medioambientales
EPD-Philips-Pacific-LED-gen5-WT490C-L1600-Ref-910925868414 pdf 708.2 kB