Chile - Español

Philips Pacific LED Gen5, Waterproof, 40 W, L1200 mm, 6400 lm, 4000 K, Haz de luz ancho, Transparente, IP66, IK08, ATEX 2/22

WT492C 64S/840 PSU WB W5 L1200

Descripción del producto

Waterproof, L1200 mm, Policarbonato, Blanco, Unidad de fuente de alimentación (encendido/apagado), 6400 lm, 40 W, 160 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, Haz de luz ancho, Transparente, Policarbonato, IP66 | Protección contra el ingreso de polvo, a prueba de chorro de agua, IK08 | 5 J protección contra vandalismo, Clase de seguridad I, Conductor con enchufe Wieland/Adels compatible de 5 polos, Conector de enchufe de 5 polos compatible con Wieland/Adels, Zona 2 y 22

Código de pedido: 910925868704
Código de pedido completo: 871951462764200

Especificaciones

Fuente de luz reemplazable
Sí
Cantidad de unidades de equipos
1 unidad
Controlador incluido
Sí
Clasificación de sostenibilidad
Signify Circle
Etiqueta de Servicio
Sí
Lighting Technology
LED
Nivel
Especificación
Período de garantía
5 años

Descargas

Folletos

Texto de oferta
Tender text - WT492C 64S/840 PSU WB W5 L1200 txt 4.6 kB
Folleto de producto
Localized commercial leaflet 910925868704 es_CL pdf 462.3 kB

Folletos

Instrucciones de instalación
Pacific LED gen5, ATEX 2/22, Installation Instruction pdf 1.3 MB

Imágenes

Product-Photographs-910925868704_EU
Diversos activos - Visuals
Product-Diagrams-910925868704_EU
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

IES
IES File - WT492C 64S/840 PSU WB W5 L1200 IES
Archivo Revit
WT492C 64S/840 PSU WB W5 L1200 910925868704 ZIP
Dialux
ULD File - WT492C 64S/840 PSU WB W5 L1200 ULD
Relux
ROLF File - WT492C 64S/840 PSU WB W5 L1200 ROLFZ
LDT
LDT File - WT492C 64S/840 PSU WB W5 L1200 LDT