Chile - Español

Philips Pacific LED Gen5, Waterproof, 15.2 W, L700 mm, 2300 lm, 4000 K, Haz de luz ancho, Transparente, IP66, IK08

WT490C 23S/840 PSU HE WB PI5 L700

Descripción del producto

Waterproof, L700 mm, Policarbonato, Blanco, Unidad de fuente de alimentación (encendido/apagado), 2300 lm, 15.2 W, 151 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, UGR19, Haz de luz ancho, Transparente, Policarbonato, IP66 | Protección contra el ingreso de polvo, a prueba de chorro de agua, IK08 | 5 J protección contra vandalismo, Clase de seguridad I, Conector con enchufe de 5 polos

Código de pedido: 910925868287
Código de pedido completo: 871951462352100

Especificaciones

Fuente de luz reemplazable
Sí
Cantidad de unidades de equipos
1 unidad
Controlador incluido
Sí
Clasificación de sostenibilidad
Signify Circle
Etiqueta de Servicio
Sí
Lighting Technology
LED
Nivel
Especificación
Período de garantía
5 años

Descargas

Folletos

Texto de oferta
Tender text - WT490C 23S/840 PSU HE WB PI5 L700 txt 4.5 kB
Folleto de producto
Localized commercial leaflet 910925868287 es_CL pdf 392.0 kB

Folletos

Instrucciones de instalación
Pacific LED gen5 Installation instruction pdf 1.4 MB

Imágenes

Product-Photographs-910925868287_EU
Diversos activos - Visuals
Product-Diagrams-910925868287_EU
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

IES
IES File - WT490C 23S/840 PSU HE WB PI5 L700 IES
Archivo Revit
WT490C 23S/840 PSU HE WB PI5 L700 910925868287 ZIP
Dialux
ULD File - WT490C 23S/840 PSU HE WB PI5 L700 ULD
Relux
ROLF File - WT490C 23S/840 PSU HE WB PI5 L700 ROLFZ
LDT
LDT File - WT490C 23S/840 PSU HE WB PI5 L700 LDT