Philips TrueLine, suspendido, 14.4 W, 1130x55 mm; H88 mm, SM2, 1500 lm, 4000 K, CRI>90, DALI
SP531P 15S/940 DEIA SM2 L1130 ALU
Descripción del producto
1130x55 mm; H88 mm, Aluminio, Aluminio, Regulación con DALI, compatible con sistema Interact, apto para sistemas centralizados de iluminación de emergencia, 1500 lm, 14.4 W, 104 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, CRI>90, Haz de luz ancho, Ópalo, Policarbonato, IP20 | Protección para los dedos, IK03 | 0,35 J reforzado, Clase de seguridad I, Conector con enchufe de 5 polos, Alumbrado de emergencia central operado por DC
Especificaciones
- Fuente de luz reemplazable No
- Cantidad de unidades de equipos 1 unidad
- Controlador incluido Sí
- Etiqueta de Servicio Sí
- Lighting Technology LED
- Nivel Especificación
- Clase de mantenimiento La luminaria de clase B está equipado con algunas piezas reparables (cuando corresponda): actuador, unidades de control, dispositivo de protección contra sobretensión, tapa delantera y partes mecánicas
- Período de garantía 5 años
- Clasificación de sostenibilidad Unclassified