Información de la familia de productos
Descripción
Los kits de retroadaptación Philips EvoKit LED son una solución fácil de instalar y de bajo consumo para actualizar sus luces fluorescentes a LED. Compatibles con rejillas en T estándar y angostas, ofrecen una retroadaptación simple que mejorará la apariencia de su techo con su estilo arquitectónico sin la necesidad de romper la cámara del techo. Las unidades también vienen de serie con capacidades de atenuación, lo que las hace perfectas para aplicaciones como oficinas, aulas, centros de atención médica, espacios comerciales y más. Los kits de retroadaptación Philips EvoKit LED ofrecen los últimos avances en tecnología LED, lo que da como resultado una iluminación de calidad con eficacias extremadamente altas de hasta 149 lm/w. Tanto la opción EvoKit 2¹x2¹ como la 2¹x4¹ están fabricadas con componentes y acabados de calidad, lo que significa un esquema de iluminación uniforme y equilibrado cuando se utilizan ambas configuraciones en el mismo espacio. El difusor principal y el troffer inclinado ayudan a reducir el deslumbramiento y crean un haz de luz agradable y uniforme. Combine la estética y la calidad con la facilidad de instalación: este producto literalmente puede transformar su espacio en minutos.
Ventajas
Ahorro de costos: en comparación con los fluorescentes, los kits de retroadaptación EvoKit LED son energéticamente eficientes y regulables para ayudar a reducir los costos de mantenimiento y operación. Las opciones de iluminación conectada ayudan a optimizar aún más los gastos de energía relacionados con la iluminación. Además, EvoKit es una solución más rentable que las renovaciones completas de luminarias debido a su bajo precio y a la reducción de desechos del proyecto, y se puede instalar en menos de cinco minutos sin herramientas ni necesidad de ingresar al espacio del techo.
Gracias a la eficacia, al rendimiento de hasta 149 LPW y a una vida útil de 70,000 horas, puede reducir el período de recuperación de la inversión por ahorros de energía y también calificar para descuentos
Características
Los kits de retroadaptación Philips EvoKit LED están diseñados para instalarse de forma rápida y fácil en troffers fluorescentes de 1x4, 2x2 y 2x4 existentes
El Evokit Click continúa ofreciendo la apariencia de una nueva luminaria con muchas opciones que ofrecen un alto nivel constante de rendimiento LED con ahorro de energía.