Philips EvoKit Click 1x4

Transforme convenientemente un espacio Troffer empotrado con EvoKit Click

Productos

Producto Comparar
EvoKit CLKE 1x4 32L 24W 840 UNV SWZCS P1

EvoKit CLKE 1x4 32L 24W 840 UNV SWZCS P1

EvoKit CLKE 1x4 32L 24W 840 UNV SWZCS P1
133
3,200
4000
24
-
EvoKit CLKE 1x4 32L 24W 840 UNV SWZCS P4

EvoKit CLKE 1x4 32L 24W 840 UNV SWZCS P4

EvoKit CLKE 1x4 32L 24W 840 UNV SWZCS P4
133
3,200
4000
24
-
EvoKit CLKES 1x4 UNV 0-10 P4

EvoKit CLKES 1x4 UNV 0-10 P4

EvoKit CLKES 1x4 UNV 0-10 P4
150
3,300
Seleccionable
22
-
EvoKit CLKES 1x4 UNV 0-10 P1

EvoKit CLKES 1x4 UNV 0-10 P1

EvoKit CLKES 1x4 UNV 0-10 P1
150
3,300
Seleccionable
22
-

Información de la familia de productos

Descripción

Los kits de actualización de LED Philips EvoKit son una solución energéticamente eficiente y fácil de instalar para actualizar sus troffers fluorescentes a LED. Compatibles con rejillas en T estándar y estrechas, ofrecen una sencilla adaptación que mejorará el aspecto de su techo con su estilo arquitectónico sin la necesidad de romper el pleno del techo. Las unidades también vienen de serie con capacidades de atenuación, lo que las hace perfectas para aplicaciones como oficinas, aulas, centros de atención médica, espacios comerciales y mucho más. Los kits de retroadaptación Philips EvoKit LED ofrecen los últimos avances en tecnología LED, lo que da como resultado una iluminación de calidad con eficacias extremadamente altas de hasta 149 lm/w. El 1¹x4¹, el 2¹x2¹ y el 2¹x4¹ EvoKit están fabricados con componentes y acabados de calidad, lo que significa un esquema de iluminación consistente y equilibrado cuando se utilizan ambas configuraciones en el mismo espacio. El difusor principal y el troffer inclinado ayudan a reducir el deslumbramiento y crean un haz de luz agradable y uniforme. Combine la estética y la calidad con la facilidad de instalación: este producto literalmente puede transformar su espacio en minutos.

Ventajas

  • Ahorro de costos: en comparación con los fluorescentes, los kits de retroadaptación EvoKit LED son energéticamente eficientes y regulables para ayudar a reducir los costos de mantenimiento y operación. Las opciones de iluminación conectada ayudan a optimizar aún más los gastos de energía relacionados con la iluminación. Además, EvoKit es una solución más rentable que las renovaciones completas de luminarias debido a su bajo precio y a la reducción de desechos del proyecto y se puede instalar en menos de cinco minutos sin herramientas ni necesidad de ingresar al espacio del techo.

  • Gracias a la eficacia, al rendimiento de hasta 149 LPW y a una vida útil de 70,000 horas, puede reducir el período de recuperación de la inversión por ahorros de energía y también calificar para descuentos

Características

  • Los kits de retroadaptación Philips EvoKit LED están diseñados para instalarse de forma rápida y fácil en troffers fluorescentes de 1x4, 2x2 y 2x4 existentes

  • El Evokit Click continúa ofreciendo la apariencia de una nueva luminaria con muchas opciones que ofrecen un alto nivel constante de rendimiento LED con ahorro de energía.

Aplicaciones

  • Reequipaciones
  • Educación
  • Oficinas
  • Comercial
  • Tiendas minoristas

Descargas