Philips TrueFashion, Track projector, 21.5 W, D80 mm; L162 mm, 2800 lm, PremiumColor, 3000 K, CRI>90, Ángulo de haz de luz de 24°, Negro
ST714T 27S/PC930 PSU FPO24 BK
Descripción del producto
Track projector, D80 mm; L162 mm, Aluminio, Negro, Unidad de fuente de alimentación (encendido/apagado), 2800 lm, 21.5 W, 130 lm/W, PremiumColor, 3000 K, (0.422,0.386)<2, CRI>90, Ángulo de haz de luz de 24°, Texturizado, Policarbonato, IP20 | Protección para los dedos, IK02 | 0,2 J estándar, Clase de seguridad II, Riel 3C
Especificaciones
- Fuente de luz reemplazable No
- Cantidad de unidades de equipos 1 unidad
- Controlador incluido Sí
- Etiqueta de Servicio Sí
- Lighting Technology LED
- Nivel Especificación
- Período de garantía 5 años