Philips StoreFlow, Track flood (double), 65 W, 8400 lm, PremiumWhite, 3500 K, CRI>90, Inalámbrico, Interact Ready, Óptica de doble asimétrico, Plateado
ST762T 39S/PW935 WIA SI
Descripción del producto
Track flood (double), Aluminio, Plateado, Controlador inalámbrico, sistema InterAct listo, 8400 lm, 65 W, 129 lm/W, PremiumWhite, 3500 K, (0.398,0.376)<2, CRI>90, Óptica de doble asimétrico, IP20 | Protección para los dedos, IK02 | 0,2 J estándar, Clase de seguridad II, Riel 3C
Especificaciones
- Fuente de luz reemplazable No
- Cantidad de unidades de equipos 2 unidades
- Controlador incluido Sí
- Etiqueta de Servicio Sí
- Lighting Technology LED
- Nivel Rendimiento
- Período de garantía 5 años