Centroamérica - Español

Philips StoreFlow, Track flood (double), 45.5 W, 6200 lm, PremiumWhite, 3500 K, CRI>90, Inalámbrico, Interact Ready, Óptica de doble asimétrico, Negro

ST762T 27S/PW935 WIA BK

Descripción del producto

Track flood (double), Aluminio, Negro, Controlador inalámbrico, sistema InterAct listo, 6200 lm, 45.5 W, 136 lm/W, PremiumWhite, 3500 K, (0.398,0.376)<2, CRI>90, Óptica de doble asimétrico, IP20 | Protección para los dedos, IK02 | 0,2 J estándar, Clase de seguridad II, Riel 3C

Código de pedido: 910505102526
Código de pedido completo: 872016901164900

Especificaciones

  • Fuente de luz reemplazable
    No
  • Cantidad de unidades de equipos
    2 unidades
  • Controlador incluido
  • Etiqueta de Servicio
  • Lighting Technology
    LED
  • Nivel
    Rendimiento
  • Período de garantía
    5 años

Descargas

Familia

Producto