Philips Luz empotrable SmartBright LED DN016, 10 W, 800 lm, 3000 K, Haz de luz ancho, Blanco

DN016B LED8/WW 10W 100-240V D90 RD ND

Descripción del producto

Aluminio moldeado a presión, Blanco, Unidad de fuente de alimentación (encendido/apagado), 800 lm, 10 W, 80.00 lm/W, 3000 K, (0.440, 0.4030) 6SDCM, Haz de luz ancho, Mate, Policarbonato, IP20 | Protección para los dedos, IK03 | 0,3 J, Clase de seguridad I, Cables y guías flotantes

Código de pedido: 66239400
Código de pedido completo: 871869966239400

Descargas