Centroamérica - Español

Philips GreenSpace Flex

Ofrece una superflexibilidad, una completa gama de productos y una perfecta integración de sistemas a los clientes del sector de la hotelería.

Productos

Borrar todo

Lo sentimos, no se han encontrado resultados para {name}

Información de la familia de productos

Descripción

GreenSpace Flex es una gama de alto rendimiento especializada en el segmento Hospitality para países GC/GM. Con un concepto de diseño modular, los motores de luz y los diferentes bordes pueden multiplicar la combinación para satisfacer las necesidades diversificadas de los clientes.

Ventajas

  • Gama completa que cubre entre 400 lm y 3,000 lm, 3 CCT y 3 ángulos de haz de la luz.

  • Superflexibilidad con diseño modular y ajustes diferentes para adaptarse a diversas aplicaciones.

Características

  • 6 W~42 W (400 lm~3,200 lm)

  • CRI 90, SDCM <3

Aplicaciones

  • Habitación de huéspedes
  • Baño
  • Pasillo
  • Vestíbulo

Descargas