Philips Foco empotrado profundo, 2000 lm, 3000 K, Ángulo de haz de luz de 24°, Gris

RS350 G2 RC Sq L75 2*11W 30K 24D 2H

Descripción del producto

Aluminio moldeado a presión, Gris, Unidad de fuente de alimentación (encendido/apagado), 2000 lm, 90 lm/W, 3000 K, ((, 0.4341,, 0.3993)) 5SDCM, Ángulo de haz de luz de 24°, Transparente, Policarbonato, IP20 | Protección para los dedos, IK03 | 0,3 J, Clase de seguridad II, Cables y guías flotantes

Código de pedido: 48489800
Código de pedido completo: 694783048489800

Descargas