Philips GreenPerform Waterproof G3

GreenPerform Waterproof G3: un listón impermeable de alto rendimiento y ahorro de energía

Productos

Producto Comparar
140
6,000
4000
42.7
-

Información de la familia de productos

Descripción

GreenPerform Waterproof G3 es una excelente opción para aplicaciones de trabajo duro. No solo proporciona un rendimiento óptico excelente, sino que también ofrece un ahorro energético sustancial. Y, debido a que funciona a la perfección con software de IoT como Interact, también ofrece la opción de personalización, practicidad y conocimientos basados en datos.

Ventajas

  • Se adapta a las aplicaciones y ofrece dos ópticas superiores

  • Excelente ahorro de energía

Características

  • Ópticas de policarbonato Cover Opal (PCO) y haz de luz ancho (WB) de moldeo por inyección

  • Hasta 140 lm/W

Aplicaciones

  • Estacionamientos
  • Fábricas
  • Depósitos

Advertencia y seguridad

  • La radiación UV dañará el material con el tiempo, lo que dará como resultado la pérdida del sellado resistente al agua y el grado de protección IP65.

  • No instale el luminario en lugares donde estará expuesta a la luz solar directa.

Descargas