Centroamérica - Español

Philips Essential LED Panel RC035

Más confiable, más profesional: la solución de LED más asequible para las oficinas.

Productos

RC035B LED40S/840 120-277 W59L59 LA
RC035B LED40S/840 120-277 W59L59 LA
911401897284
RC035B LED40S/865 120-277 W59L59 LA
RC035B LED40S/865 120-277 W59L59 LA
911401897384
RC035B LED40S/840 120-277 W60L60 LA
RC035B LED40S/840 120-277 W60L60 LA
911401897484
RC035B LED40S/865 120-277 W60L60 LA
RC035B LED40S/865 120-277 W60L60 LA
911401897584

Información de la familia de productos

Descripción

El Panel LED Esencial es la solución LED más rentable, que ofrece iluminación calificada y confiable en áreas de trabajo, con un ciclo de vida extendido, creando un ambiente de oficina más brillante y saludable.

Ventajas

  • Diseño delgado y elegante: altura del luminario de aproximadamente 3 cm

  • PMMA como material "Light Guide": excelente rendimiento antiamarilleo durante todo el ciclo de vida

Características

  • 4.000 lm

  • 100 lm/W

Aplicaciones

  • Oficinas abierta
  • Salas de reuniones
  • Áreas de circulación
  • Hospitales
  • Bibliotecas

Advertencia y seguridad

  • Para uso en interiores únicamente

  • El luminario no se debe usar o almacenar en un entorno corrosivo donde haya presencia de material peligroso, como azufre, cloro, ftalato, etc.

Descargas