Philips GreenUp Lowbay G2
GreenUp Lowbay G2: una solución brillante para áreas de trabajo más seguras
Información de la familia de productos
Descripción
Una buena iluminación resulta esencial en espacios de trabajo industriales y grandes áreas de interior. La elección de las luces o la planificación de la iluminación incorrectas pueden provocar cansancio ocular, fatiga y un bajo desempeño, lo que compromete la seguridad y productividad. El luminario Philips GreenUp Lowbay G2 es una solución LED simple que ilumina de forma eficaz las áreas de trabajo y crea un ambiente más brillante de trabajo, ventas o deportes. Gracias a su luz nítida y blanca y al índice de reproducción de color intenso, en conjunto con una eficiencia energética y gran visibilidad, mejoran la seguridad a toda hora, todos los días. Esta solución de iluminación fácil de instalar y de bajo mantenimiento cuenta con una función de detección de movimiento y se adapta a diversas aplicaciones.
Ventajas
Gran ahorro de energía de hasta un 73 % comparado con el sistema HPI-P.
Iluminación por necesidad; permite ahorrar un 10% de energía adicional mediante la regulación de intensidad basada en ocupación y movimiento.
Características
Alta eficacia: 120 lm/W
Ofrece la opción de la versión con sensor de detección de movimiento 1~10 V en 8800 lm