Philips TownGuide Performer, Urban road & street light, 79 W, 8400 lm, 4000 K, CRI70, Distribución residencial ancha, Clase de seguridad II, IP66, SRG6-6
BDP100 LED120/740 II DRW PCC GR-900 D11
Descripción del producto
Urban road & street light, Aluminio, Gris, Punta del poste para un diámetro de 62 mm, Fuente de alimentación reguladora, 8400 lm, 79 W, 106 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <5, CRI70, Distribución residencial ancha, IP66 | Protección contra el ingreso de polvo, a prueba de chorro de agua, IK10 | 20 J resistente a vandalismo, Clase de seguridad II, Nivel de protección contra sobretensión hasta 6 kV en modo diferencial y 6 kV en modo normal, Cable de 6,0 m sin enchufe, Bloque de conexión con tornillos de 5 polos
Especificaciones
- Código de la línea de lámparas LED120 [LED module 12000 lm]
- Fuente de luz reemplazable Sí
- Cantidad de unidades de equipos 1 unidad
- Controlador incluido Sí
- Tipo de motor de fuente de luz LED
- Etiqueta de Servicio Sí
- Lighting Technology LED
- Nivel Rendimiento
- Clase de mantenimiento La luminaria de clase A está equipado con piezas reparables (cuando corresponda): tablero de LED, actuador, unidades de control, dispositivo de protección contra sobretensiones, óptima, tapa delantera y partes mecánicas
- Período de garantía 5 años
- Clasificación de sostenibilidad Unclassified