Philips TownGuide Performer, Urban road & street light, 39 W, 4680 lm, 4000 K, CRI70, Distribución ancha, Clase de seguridad II, IP66, SRG6-6
BDP102 LED60/740 II DW PCC SI LS-6 62P
Descripción del producto
Urban road & street light, Aluminio, Plateado, Punta del poste para un diámetro de 62 mm, Fuente de alimentación con DynaDimmer, Atenuación LumiStep de 6 horas, 4680 lm, 39 W, 120 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <5, CRI70, Distribución ancha, IP66 | Protección contra el ingreso de polvo, a prueba de chorro de agua, IK10 | 20 J resistente a vandalismo, Clase de seguridad II, Nivel de protección contra sobretensión hasta 6 kV en modo diferencial y 6 kV en modo normal, Bloque de conexión con tornillos de 5 polos
Especificaciones
- Código de la línea de lámparas LED60 [LED module 6000 lm]
- Fuente de luz reemplazable Sí
- Cantidad de unidades de equipos 1 unidad
- Controlador incluido Sí
- Tipo de motor de fuente de luz LED
- Etiqueta de Servicio Sí
- Lighting Technology LED
- Nivel Rendimiento
- Período de garantía 5 años