Centroamérica - Español

Philips TownGuide Performer, Urban road & street light, 32.5 W, 2888 lm, 3000 K, CRI80, Distribución media, Clase de seguridad II, IP66, SRG6-6

BDP100 LED40/830 II DM PCC SI CLO-LS-6 6

Descripción del producto

Urban road & street light, Aluminio, Plateado, Punta del poste para un diámetro de 62 mm, Fuente de alimentación con DynaDimer y flujo luminoso constante (integrada), Flujo luminoso constante con atenuación LumiStep de 6 horas, 2888 lm, 32.5 W, 95 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM <5, CRI80, Distribución media, IP66 | Protección contra el ingreso de polvo, a prueba de chorro de agua, IK10 | 20 J resistente a vandalismo, Clase de seguridad II, Nivel de protección contra sobretensión hasta 6 kV en modo diferencial y 6 kV en modo normal, Bloque de conexión con tornillos de 5 polos

Código de pedido: 910500991010
Código de pedido completo: 871829190609400

Especificaciones

  • Código de la línea de lámparas
    LED40 [LED module 4000 lm]
  • Fuente de luz reemplazable
  • Cantidad de unidades de equipos
    1 unidad
  • Controlador incluido
  • Tipo de motor de fuente de luz
    LED
  • Etiqueta de Servicio
  • Lighting Technology
    LED
  • Nivel
    Rendimiento
  • Período de garantía
    5 años