Centroamérica - Español

Philips StreetSaver Gen2, 2500 lm, 27 W, Blanco neutro, Simétrico, Clase de seguridad I, Punta del poste para un diámetro de 60 mm

Descripción del producto

Philips StreetSaver Gen2, 2500 lm, 27 W, Blanco neutro, Simétrico, Clase de seguridad I, Punta del poste para un diámetro de 60 mm

Código de pedido: 911401663403
Código de pedido completo: 871016331100500

Especificaciones

  • Código de la línea de lámparas
    LED25 [LED Module 2500 lm]
  • Fuente de luz reemplazable
    No
  • Cantidad de unidades de equipos
    1 unidad
  • Controlador incluido
  • Tipo de motor de fuente de luz
    LED
  • Nivel
    Valor
  • Período de garantía
    3 años

Descargas

Familia

Producto