Philips SunStay Pro, 43.4 W, 7202 lm, 4000 K, CRI70, BLE, Distribución media 10, Clase de seguridad I, IP66, SRGU10

VGP725 LED80-4S/740 HY DM10 DGR 76P 18A

Descripción del producto

Aluminio, Gris, Punta del poste para un diámetro de 60 a 76 mm, 7202 lm, 43.4 W, 196 lm/W, 4000 K, (0.3818, 0.3797) SDCM <5, CRI70, Distribución media 10, IP66 | Protección contra el ingreso de polvo, a prueba de chorro de agua, IK09 | 10 J, Clase de seguridad I, Nivel de protección contra sobretensión hasta 10 kV, Unidad de conexiones de 3 polos

Código de pedido: 912300060318
Código de pedido completo: 872016905326700

Especificaciones

  • Código de la línea de lámparas
    LED80 [LED module 8000 lm]
  • Fuente de luz reemplazable
  • Controlador incluido
  • Tipo de motor de fuente de luz
    LED
  • Etiqueta de Servicio
  • Nivel
    Especificación
  • Clase de mantenimiento
    La luminaria de clase A está equipado con piezas reparables (cuando corresponda): tablero de LED, actuador, unidades de control, dispositivo de protección contra sobretensiones, óptima, tapa delantera y partes mecánicas
  • Período de garantía
    5 años
  • Clasificación de sostenibilidad
    -

Descargas