Philips SunStay Pro, 21.8 W, 3637 lm, 4000 K, CRI70, BLE, Distribución media 10, Clase de seguridad I, IP66, SRGU10
VGP725 LED40-4S/740 HY DM10 DGR 76P 12A
Descripción del producto
Aluminio, Gris, Punta del poste para un diámetro de 60 a 76 mm, 3637 lm, 21.8 W, 195 lm/W, 4000 K, (0.3818, 0.3797) SDCM <5, CRI70, Distribución media 10, IP66 | Protección contra el ingreso de polvo, a prueba de chorro de agua, IK09 | 10 J, Clase de seguridad I, Nivel de protección contra sobretensión hasta 10 kV, Unidad de conexiones de 3 polos
Especificaciones
- Código de la línea de lámparas LED40 [LED module 4000 lm]
- Fuente de luz reemplazable Sí
- Controlador incluido Sí
- Tipo de motor de fuente de luz LED
- Etiqueta de Servicio Sí
- Nivel Especificación
- Clase de mantenimiento La luminaria de clase A está equipado con piezas reparables (cuando corresponda): tablero de LED, actuador, unidades de control, dispositivo de protección contra sobretensiones, óptima, tapa delantera y partes mecánicas
- Período de garantía 5 años
- Clasificación de sostenibilidad Unclassified