Philips SunStay Pro, 15.9 W, 2745 lm, 4000 K, CRI70, BLE, Distribución media 10, Clase de seguridad III, IP66
VGP725 LED30-4S/740 OG DM10 III DGR 76P
Descripción del producto
Aluminio, Gris, Punta del poste para un diámetro de 60 a 76 mm, 2745 lm, 15.9 W, 201 lm/W, 4000 K, (0.3818, 0.3797) SDCM <5, CRI70, Distribución media 10, IP66 | Protección contra el ingreso de polvo, a prueba de chorro de agua, IK09 | 10 J, Clase de seguridad III
Especificaciones
- Código de la línea de lámparas LED30 [LED module 3000 lm]
- Fuente de luz reemplazable Sí
- Controlador incluido Sí
- Tipo de motor de fuente de luz LED
- Etiqueta de Servicio Sí
- Nivel Especificación
- Clase de mantenimiento La luminaria de clase A está equipado con piezas reparables (cuando corresponda): tablero de LED, actuador, unidades de control, dispositivo de protección contra sobretensiones, óptima, tapa delantera y partes mecánicas
- Período de garantía 5 años
- Clasificación de sostenibilidad -