Philips Iluminación solar Essential SmartBright G2
BVC080 MCCT G2 CCT seleccionable – Iluminación solar
Productos
| Producto | Comparar | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BVC080 LED16/MCCT G2 Solar911401807203 | - | - | Seleccionable | ≥70 | - | ||
BVC080 LED25/MCCT G2 Solar911401807303 | - | - | Seleccionable | >70 | - | ||
BVC080 LED36/MCCT G2 Solar911401807403 | - | - | Seleccionable | >70 | - | ||
BVC080 LED45/MCCT G2 Solar911401807503 | - | - | Seleccionable | >70 | - |
Información de la familia de productos
Descripción
Proyector solar con batería de ferrofosfato de litio integrada en la luminaria, mando a distancia y accesorios de instalación incluidos. IP65, carcasa de plástico. Disponible en 1600, 2500, 3600 y 4500 lúmenes.
Ventajas
Eficaces energéticamente y respetuosos con el medio ambiente: los proyectores solares se alimentan del sol, lo que significa que no dependen de la electricidad de la red. Esto reduce tus facturas de energía y te ahorra dinero a largo plazo.
Fácil instalación: los focos solares son fáciles de instalar y no requieren cableado ni obras eléctricas. Esto las convierte en una opción cómoda y sin complicaciones. Lo único que tienes que hacer es montarlas en una zona que reciba mucha luz solar.
Características
CCT seleccionable con indicador LED para la carga y descarga de la batería
Gama de productos de reflectores solares equivalente a los reflectores tradicionales de 160W, 250W, 360W y 450W respectivamente
Aplicaciones
Advertencia y seguridad
Instala la luminaria en un lugar soleado que no esté a la sombra de árboles, edificios y paredes, así el panel solar podrá recibir el máximo de luz solar para cargar la batería.
Carga el producto bajo la luz del sol durante al menos 8 horas antes de usarlo por primera vez.