Philips UniStrip G4

UniStrip G4: la mejor luminario de montaje en superficie LED lineal en su clase para aplicaciones de iluminación arquitectónica dinámicas y fijas en exteriores

Productos

Producto Comparar
69
1,651
3000
80-89
24

Información de la familia de productos

Descripción

UniStrip G4 es un luminario LED de montaje en superficie, apta para exteriores, diseñada para aplicaciones de iluminación arquitectónica de fachadas y exteriores. Una familia que se adapta a todas sus necesidades, iluminación vertical a la pared, a ras de la pared y proyección. Su robusto diseño mecánico y su exclusiva óptica la hacen ideal para iluminar fachadas de edificios, puentes, pasos elevados y cualquier aplicación que requiera una solución de iluminación lineal. Disponible en blanco, colores monocromáticos, RGB, RGBW y blanco ajustable, y opción de control DMX disponible con hasta 8 píxeles (8IDs) para ofrecer a los arquitectos y diseñadores la libertad de explorar una amplia gama de conceptos y diseñar sin limitaciones.

Ventajas

  • Versiones de luces LEDs de alta y baja potencia disponibles

  • Varios lentes de ampliación que se adaptan a todas las aplicaciones

Características

  • Seis subfamilias con rangos de potencia desde 3 W a 120 W

  • Versiones con alimentación CC y CA

Aplicaciones

  • Puentes, monumentos y fachadas
  • Paisajes
  • Parques y plazas

Advertencia y seguridad

  • Para uso en exteriores únicamente

Descargas