Philips LED G25

Elegancia ahorradora de energía en un diseño versátil

Productos

Producto Comparar
6.5
400
2000
E26 | Single Contact Medium Screw
3.5
350
2200
2700
E26 | Single Contact Medium Screw

Información de la familia de productos

Descripción

Las lámparas G25 de Philips ofrecen un ambiente ahorrador de energía con un efecto elegante. Su diseño único proporciona luz en todas las direcciones, dándole a los diseñadores de iluminación una alternativa con vida útil larga a las fuentes incandescentes estándares.

Ventajas

  • Larga vida útil: disminuye los costos de mantenimiento al reducir la frecuencia de reemplazo de las lámparas

  • Consistencia de color excelente con reproducción cromática alta (CRI)

Características

  • Diseño de controlador compacto integrado para lograr un estilo y sensación decorativos

  • Atenuación suave

Aplicaciones

  • Candelabros
  • Iluminación de marquesinas
  • Restaurantes

Descargas