Productos
Producto | Comparar | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
3.5A15/VIN/820/E26/Amber/G/SP D 4/1PFT20929002987203 | 3.5 | 225 | 2000 | E26 | Single Contact Medium Screw |
1 artículo
Información de la familia de productos
Descripción
Las lámparas A15 de Philips ofrecen un ambiente ahorrador de energía con un efecto elegante. Su diseño único proporciona luz en todas las direcciones, dándole a los diseñadores de iluminación una alternativa con vida útil larga a las fuentes incandescentes estándares.
Ventajas
Larga vida útil: disminuye los costos de mantenimiento al reducir la frecuencia de reemplazo de las lámparas
Consistencia de color excelente con reproducción cromática alta (CRI)
Características
Diseño de controlador compacto integrado para lograr un estilo y sensación decorativos
Atenuación suave