Centroamérica - Español

Philips MasterClass, LEDtube, T8, 1200 mm, 15.5 W, 5000 K, 2500 lm, 70000 hora(s)

15.5T8/MAS/48-850/IF25/P/DIM 25/1

Descripción del producto

MasterClass, LEDtube, T8, 1200 mm, 15.5 W, 5000 K, 2500 lm, 70000 hora(s), 161 lm/W, G13, Plástico

Código de pedido: 929002016504

Especificaciones

  • Tapa-base
    G13
  • Vida útil nominal
    70,000 hora(s)
  • Ciclo del interruptor
    50,000
  • Lighting Technology
    LEDtube

Descargas

Familia

Producto