Centroamérica - Español

Philips MasterClass, LEDtube, T8, 600 mm, 7 W, 5000 K, 1200 lm, 70000 hora(s)

7T8/MAS/24-850/IF11/P/DIM 10/1

Descripción del producto

MasterClass, LEDtube, T8, 600 mm, 7 W, 5000 K, 1200 lm, 70000 hora(s), 171 lm/W, G13, Plástico

Código de pedido: 929001987204

Especificaciones

  • Tapa-base
    G13
  • Vida útil nominal
    70,000 hora(s)
  • Ciclo del interruptor
    50,000
  • Lighting Technology
    LEDtube

Descargas

Familia

Producto