Centroamérica - Español

Philips MasterClass, LEDtube, T8, 900 mm, 8.5 W, 5000 K, 1400 lm, 70000 hora(s)

8.5T8/MAS/36-850/IF14/P/DIM 10/1

Descripción del producto

MasterClass, LEDtube, T8, 900 mm, 8.5 W, 5000 K, 1400 lm, 70000 hora(s), 164 lm/W, G13, Plástico

Código de pedido: 929001967704

Especificaciones

  • Tapa-base
    G13
  • Vida útil nominal
    70,000 hora(s)
  • Ciclo del interruptor
    50,000
  • Lighting Technology
    LEDtube

Descargas