Centroamérica - Español

Philips MasterClass, LEDtube, T8, 1200 mm, 13 W, 3000 K, 2000 lm, 70000 hora(s)

13T8/MAS/48-830/IF20/P/DIM 10/1

Descripción del producto

MasterClass, LEDtube, T8, 1200 mm, 13 W, 3000 K, 2000 lm, 70000 hora(s), 153 lm/W, G13, Plástico

Código de pedido: 929001397634

Especificaciones

  • Tapa-base
    G13
  • Vida útil nominal
    70,000 hora(s)
  • Ciclo del interruptor
    50,000
  • Lighting Technology
    LEDtube

Descargas

Familia

Producto