Philips CorePro, LEDtube, T8, Red eléctrica, 600 mm, 100-240 V, 9 W, 16-18W TL-D, 4000 K, 900 lm, 25000 hora(s)
CNG LEDtube 600mm 9W 840 T8 WV
Descripción del producto
CorePro, LEDtube, T8, Red eléctrica, 600 mm, 100-240 V, 9 W, LED alternative to 16-18W TL-D, 4000 K, 900 lm, 25000 hora(s), 100 lm/W, G13, RG0
Especificaciones
- Tapa-base
- G13
- Vida útil nominal
- 25,000 hora(s)
- Ciclo del interruptor
- 50,000
- Lighting Technology
- LEDtube
- Período de garantía
- 3 años